(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・精製鉱物油です。
・静電効果によるもやつき防止です。
・有害な添加物を含まないです。
・切削性が良いです。
【用途】
・切削オイル。
・鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削。
【商品仕様】
・精製鉱物油粘度:27.11
・トラスココード:810-5262
・質量:18kg
【材質/仕上】
・精製鉱物油
・粘度:27.11
Please check the type/dimensions/specifications of the part MOL-AM30-18 in the 扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MOL-AM30-18 trong chuỗi 扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル).