(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
メイホー ミニハンター

メイホー ミニハンター

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 北海道・沖縄・離島別途運賃

Specifications of MH

Part Number
MH
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

38,880 VND

180 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・小物を5コマに分けて収納可能です。
・手に馴染むポケットサイズです。
・中身が見易いクリアタイプです。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:122×80×26
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:116×73×22
・JANコード:4963189300360
・トラスココード:735-8661
・質量:43g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

Specifications of MH

Part Number
MH
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

38,880 VND

180 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1