(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ ミーリング用ホルダ

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,487,899VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・MEWH型:両面4コーナ仕様の新世代ヘリカルエンドミル。良好な加工面と安定加工を実現。
【用途】
・ヘリカルエンドミル
・片削り・溝削り・平面削り
【商品仕様】
・幅(mm):60
・奥行(mm):360
・高さ(mm):60
・適合チップ:LOMU1004
・コーナ角:90°
・スクリュークランプ方式
・ウェルドンシャンク
・先端へのオイルホール付き
・JANコード:4960664688661
・トラスココード:825-0105

Part Number
MEWH040-W32-10-5-3T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

31,487,899 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part MEWH040-W32-10-5-3T in the 京セラ ミーリング用ホルダ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MEWH040-W32-10-5-3T trong chuỗi 京セラ ミーリング用ホルダ.