(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
MC-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
28,080 VND |
180 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・中身の見易い透明タイプです。
・小物収納に便利です。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・外寸112×80×32mm
・内寸102×68×20mm(蓋底26mm)
・耐熱温度:120°
・JANコード:4963189136945
・トラスココード:735-8580
・質量:39g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
Part Number |
---|
MC-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
28,080 VND |
180 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.