(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・スイッチ着脱式のマグネットベースです。
・磁石が着く面へ簡単に設置可能です。
【用途】
・スイッチ着脱式で、磁石が着く面への固定。
【商品仕様】
・50×60mm
・吸着力:80kgf
・取付ネジ:M8×1.25メネジ
・トラスココード:810-5080
・質量:1.1kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part MB-1 in the 扶桑 マグネットベース MB-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MB-1 trong chuỗi 扶桑 マグネットベース MB-1.