(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Masking tape LUPIN【1-7 Pieces Per Package】

Masking tape LUPIN

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    230,880 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
LUPIN-15
LUPIN-18
LUPIN-24
LUPIN-30
LUPIN-38
LUPIN-50
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight (g)

433,783 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 15 4971910206720 787-7919 384.000

230,880 VND

1 Pack(s)

7 Pieces Per Package

9 Day(s) 18 4971910206744 787-7927 404.000

433,783 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 24 4971910206768 787-7935 384.000

433,783 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 30 4971910206782 787-7943 384.000

418,333 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

9 Day(s) 38 4971910206805 787-7951 366.000

383,570 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 50 4971910208250 787-7960 320.000

Basic Specifications

  • Color
    Purple Color
  • Length(m)
    18
  • Thickness(mm)
    0.2
  • Adhesive
    Acrylic type
  • Base Material
    Non-woven

Product Description

【特長】
・夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。
・過酷な環境でも糊残りしないです
・凹凸に馴染み見切りが良いです。

【商品仕様】
・色:紫
・幅(mm):15
・長さ(m):18
・厚み(mm):0.20
・粘着力:4.03N/10mm
・引張強度:41.3N/15mm
・手で切断可能
・JANコード:4971910206720
・トラスココード:787-7919
・単品単位数量:8巻
・質量:384g
【材質/仕上】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系

Part Number
LUPIN-15
LUPIN-18
LUPIN-24
LUPIN-30
LUPIN-38
LUPIN-50
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight (g)

433,783 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 15 4971910206720 787-7919 384.000

230,880 VND

1 Pack(s)

7 Pieces Per Package

9 Day(s) 18 4971910206744 787-7927 404.000

433,783 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 24 4971910206768 787-7935 384.000

433,783 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 30 4971910206782 787-7943 384.000

418,333 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

9 Day(s) 38 4971910206805 787-7951 366.000

383,570 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 50 4971910208250 787-7960 320.000

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1