(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      536,141VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種。高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮
【用途】
・ミーリング加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
【商品仕様】
・適合ホルダ:MEW型
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・GMブレーカ:汎用
・M級
・適合ホルダ:MEW型
・JANコード:4960664708697
・トラスココード:805-0490
【材質/仕上】
・CVDコーティング

Part Number
LOMU150516ER-GM-CA6535
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

536,141 VND

10 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part LOMU150516ER-GM-CA6535 in the 京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LOMU150516ER-GM-CA6535 trong chuỗi 京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT.