(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Fluorescent non-slip tape yellow/black

Fluorescent non-slip tape yellow/black

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    835,863 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
LKST-50
LKST-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

835,863 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 4953871103980 790-0627 300

1,528,560 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 4953871103997 790-0619 500
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

Basic Specifications

  • Length(m)
    3
  • Thickness(mm)
    0.85
  • Adhesive
    Acrylic type
  • Base Material
    Cloth Type
  • Base material details
    resin treated cloth
  • Abrasive grain
    Aluminum oxide

Product Description

【特長】
・階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
・アルミ基材なので、凹凸面に追従します。
・蛍光色の為、鮮明に見えます。
【用途】
・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
【商品仕様】
・色:イエロー/ブラック
・幅(mm):100
・長さ(m):3
・厚み(mm):0.85
・粘着力6N/10mm
・引張強度:29.7N/10mm
・JANコード:4953871103997
・トラスココード:790-0619
・質量:500g
【材質/仕上】
・基材:樹脂加工布+アルミ箔
・粘着剤:アクリル系

Part Number
LKST-50
LKST-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

835,863 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 4953871103980 790-0627 300

1,528,560 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 4953871103997 790-0619 500
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

Loading...Tải…

Close

Comparison list