(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS ロングスパイラルタップ L=100 M8X1.25

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      702,182VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・通常品よりシャンク長がロングになってます。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・止り穴用
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M8.0
・ピッチ(mm):1.25
・全長(mm):100
・シャンク径(mm):6.2
・シャンク四角部(mm):5.0
・下穴径(mm):6.8
・食い付山数:..2.5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):22
・ロングシャンクです。
・タップ等級:H級
・トラスココード:505-9658
・質量:24g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

Part Number
L100SPT-M8X1.25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

702,182 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part L100SPT-M8X1.25 in the IS ロングスパイラルタップ L=100 M8X1.25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L100SPT-M8X1.25 trong chuỗi IS ロングスパイラルタップ L=100 M8X1.25.