(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・通常品よりシャンク長がロングになってます。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・止り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M3.0
・ピッチ(mm):0.50
・全長(mm):100
・シャンク径(mm):4.0
・シャンク四角部(mm):3.2
・下穴径(mm):2.5
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):18
・ロングシャンクです。
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656355632
・トラスココード:505-9411
・質量:12g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)
Please check the type/dimensions/specifications of the part L100SPT-M3X0.5 in the IS ロングスパイラルタップ L=100 M3X0.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L100SPT-M3X0.5 trong chuỗi IS ロングスパイラルタップ L=100 M3X0.5.