(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・KGDF-Z型:Wグリップ(チップ横ずれ防止を防止機構)の採用で安定加工を実現。一体型ホルダで高剛性。
【用途】
・端面溝入れホルダ
【商品仕様】
・幅(mm):39
・適合チップ:GDFM/GDFMS
・奥行(mm):210
・溝幅(mm):4.0
・高さ(mm):39
・一体型
・JANコード:4960664695898
・トラスココード:825-0085
Please check the type/dimensions/specifications of the part KGDFR2020K50-4B-Z in the 京セラ 溝入れ用ホルダ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KGDFR2020K50-4B-Z trong chuỗi 京セラ 溝入れ用ホルダ.