(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,828,809VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

Product Description

【特長】
・軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
・先端のキャップを回して流量調整できます。
・液体の点滴給油にもご使用いただけます。
【用途】
・給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など。
・エアー用。
【商品仕様】
・全長(mm):900
・接続ねじ:G1/4
・適応流体:液体・圧縮空気
・1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
・トラスココード:810-5254
・質量:240g
【材質/仕上】
・軟質銅管製ノズル

Part Number
K-83
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,828,809 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-83 in the 扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-83 trong chuỗi 扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm).