(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
・先端のキャップを回して流量調整できます。
・液体の点滴給油にもご使用いただけます。
【用途】
・給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など。
・エアー用。
【商品仕様】
・全長(mm):600
・接続ねじ:G1/4
・適応流体:液体・圧縮空気
・1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
・トラスココード:810-5252
・質量:180g
【材質/仕上】
・軟質銅管製ノズル
Please check the type/dimensions/specifications of the part K-53 in the 扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-53 trong chuỗi 扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm).