(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS ジェットタップ NO.12NC24

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      469,274VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・加工ねじ:ユニファイ並目
・食い付山数:5山
・通り穴専用
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:ユニファイ十二番
・全長(mm):6.0
・シャンク径(mm):5.5
・シャンク四角部(mm):4.5
・下穴径(mm):4.5
・山数:24
・食い付山数:5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):22
・オーバーサイズ
・タップ等級:H級
・トラスココード:505-7868
・質量:11g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

Part Number
JET-NO.12NC24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

469,274 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part JET-NO.12NC24 in the IS ジェットタップ NO.12NC24 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JET-NO.12NC24 trong chuỗi IS ジェットタップ NO.12NC24.