(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・通り穴専用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M16.0
・ピッチ(mm):1.50
・全長(mm):95
・シャンク径(mm):12.5
・シャンク四角部(mm):10
・下穴径(mm):14.5
・食い付山数:5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):32
・タップ等級:H級
・トラスココード:505-7035
・質量:97g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)
Please check the type/dimensions/specifications of the part JET-M16X1.5 in the IS ジェットタップ M16X1.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JET-M16X1.5 trong chuỗi IS ジェットタップ M16X1.5.