(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS ハンド組タップ 9/16NC12

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,691,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
・母材がSKS2鋼で経済的です。
【用途】
・加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
・被削材:一般鉄鋼・軽合金等。
【商品仕様】
・加工ねじ:ユニファイねじ
・全長(mm):90
・下穴径(mm):12.2
・山数:12
・シャンク四角部(mm):8.0
・シャンク径(mm):10.5
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):42
・タップ等級:JIS3級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:504-4677
・質量:193g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)

Part Number
IS-S-HT-9/16NC12-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,691,325 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-S-HT-9/16NC12-S in the IS ハンド組タップ 9/16NC12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-S-HT-9/16NC12-S trong chuỗi IS ハンド組タップ 9/16NC12.