(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
・母材がSKS2鋼で経済的です。
【用途】
・加工ねじ:ウィットねじ
・被削材:一般鉄鋼・軽合金
【商品仕様】
・呼び寸:ウイット三分
・全長(mm):75
・シャンク径(mm):7.0
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):8.0
・山数:16
・加工ねじ:ウイットねじ
・食い付山数:9山
・先端食付き:9山
・ねじ長(mm):35
・タップ等級:JIS3級
・トラスココード:752-3815
・質量:25g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)
Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-S-HT-3-8W161 in the IS ハンド先タップ 3/8W16 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-S-HT-3-8W161 trong chuỗi IS ハンド先タップ 3/8W16.