(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS ストレートドリル 1.8mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      263,796VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・標準のストレートシャンクドリルです。
・母材にスウェーデン鋼を使用しています。
・一般鉄鋼用穴あけドリルです。
【用途】
・被削材:軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金。
【商品仕様】
・刃径(mm):1.8
・溝長(mm):26.5
・全長(mm):52.0
・シャンク径(mm):1.8
・研削溝です。
・総研磨仕上げで切れ味が良い。
・JANコード:4957656700180
・トラスココード:504-0523
・質量:9g
【材質/仕上】
・材質:HSS

Part Number
IS-SD-1.8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

263,796 VND

10 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-SD-1.8 in the IS ストレートドリル 1.8mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-SD-1.8 trong chuỗi IS ストレートドリル 1.8mm.