(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS ガスダイス 38径 3/8PF

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,318,793VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
・調整ねじ付きです。
【用途】
・加工ねじ:管用PFねじ
・雄ねじ加工用。
・被削材:低炭素鋼
【商品仕様】
・呼び寸:三分PF
・外径(mm):38.0
・厚み(mm):13
・山数:19
・加工ねじ:管用ねじ
・外径:38mm
・調整ねじ付き
・JANコード:4957656305224
・トラスココード:503-7735
・質量:70g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)

Part Number
IS-RD-38-PF038
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,318,793 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-RD-38-PF038 in the IS ガスダイス 38径 3/8PF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-RD-38-PF038 trong chuỗi IS ガスダイス 38径 3/8PF.