(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS SKH ガスタップ 3/4PT

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,590,545VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
【用途】
・加工ねじ:テーパーねじ用
・被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:3/4×14
・全長(mm):85
・シャンク径(mm):23
・シャンク四角部(mm):17
・下穴径(mm):23.5
・ねじ長(mm):35
・SKH材の管用ねじです。
・JANコード:4957656435051
・トラスココード:503-6739
・質量:230g
【材質/仕上】
・材質:SKH

Part Number
IS-H-PT034
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,590,545 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-H-PT034 in the IS SKH ガスタップ 3/4PT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-H-PT034 trong chuỗi IS SKH ガスタップ 3/4PT.