(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
【用途】
・加工ねじ:テーパーねじ用
・被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:1/2×14
・ねじ長さ(mm):35
・全長(mm):150
・シャンク径(mm):18.0
・シャンク四角部(mm):14.0
・下穴径(mm):18.0
・ねじ長(mm):35
・SKH材の管用ねじです。
・JANコード:4957656435037
・トラスココード:503-6682
・質量:136g
【材質/仕上】
・材質:SKH
Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-H-PT012 in the IS SKH ガスタップ 1/2PT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-H-PT012 trong chuỗi IS SKH ガスタップ 1/2PT.