(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS SKH ハンド中タップ NO.10NF32

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      421,765VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸:ユニファイ十番
・全長(mm):60
・シャンク径(mm):5.5
・シャンク四角部(mm):4.5
・下穴径(mm):4.1
・山数:32
・加工ねじ:ユニファイねじ
・食い付山数:5山
・先端食付き:5山
・ねじ長(mm):22
・タップ等級:JIS2級
・トラスココード:503-4701
・質量:11g
【材質/仕上】
・材質:SKH

Part Number
IS-H-HT-NO.10NF32-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

421,765 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-H-HT-NO.10NF32-2 in the IS SKH ハンド中タップ NO.10NF32 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-H-HT-NO.10NF32-2 trong chuỗi IS SKH ハンド中タップ NO.10NF32.