(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸:M8
・ピッチ(mm):0.75
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・全長(mm):62
・下穴径(mm):7.3
・シャンク径(mm):6.2
・シャンク四角部(mm):5.0
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):20
・タップ等級:JIS2級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:503-4507
・質量:57g
【材質/仕上】
・材質:SKH
Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-H-HT-M8X0.75-S in the IS SKH ハンド組タップ M8X0.75 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-H-HT-M8X0.75-S trong chuỗi IS SKH ハンド組タップ M8X0.75.