(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸:M18
・ピッチ(mm):2.5
・加工ねじ:メートルねじ
・全長(mm):100
・下穴径(mm):15.5
・シャンク径(mm):14.0
・シャンク四角部(mm):11.0
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):48
・タップ等級:JIS2級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:503-0170
・質量:351g
【材質/仕上】
・材質:SKH
Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-H-HT-M18X2.5-S in the IS SKH ハンド組タップ M18X2.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-H-HT-M18X2.5-S trong chuỗi IS SKH ハンド組タップ M18X2.5.