(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:ウィットねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸:ウイット二分
・全長(mm):62
・シャンク径(mm):6.0
・シャンク四角部(mm):4.5
・下穴径(mm):5.1
・山数:20
・加工ねじ:ウィットねじ
・食い付山数:9山
・先端食付き:1.5山
・ねじ長(mm):24
・トラスココード:752-2215
・質量:16g
【材質/仕上】
・材質:SKH
Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-H-HT-1-4W203 in the IS SKH ハンド上タップ 1/4W20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-H-HT-1-4W203 trong chuỗi IS SKH ハンド上タップ 1/4W20.