(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Abright vice

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,840,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・丸胴型バイスです。

【商品仕様】
・アブライトバイス125mm
・JANコード:4940179000134
・質量:23kg

Part Number
HRV-125
HRV-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecification 1

15,840,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) ·It is a round body type vise·Abright vise 125 mm·JAN code: 4940179000134·Trusco code: 853-4825·Mass: 23 kg

18,771,480 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) ·Round body type vise·Abright vise 150 mm·JAN code: 4940179000141·Trusco code: 853-4826·Mass: 27 kg

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Main unit