(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
lead vise

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,320,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・角胴型バイスです。

【商品仕様】
・リードバイス150mm
・JANコード:4940179000042
・質量:27kg

Part Number
HLV-75
HLV-100
HLV-125
HLV-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecification 1

4,320,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) ·Square body type vise·Lead vise 75 mm·JAN code: 4940179000011·Trusco code: 853-4823·Mass: 7 kg

6,377,040 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) ·Square body type vise·Lead vise 100 mm·JAN code: 4940179000028·Trusco code: 853-4819·Mass: 11 kg

8,948,520 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) ·Square body type vise·Lead vise 125 mm·JAN code: 4940179000035·Trusco code: 853-4820·Mass: 17 kg

15,840,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) ·Square body type vise·Lead vise 150 mm·JAN code: 4940179000042·Trusco code: 853-4821·Mass: 27 kg

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Main unit