(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MCC 六角棒スパナボールポイントロング 8

MCC 六角棒スパナボールポイントロング 8

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of HGBL-8

Part Number
HGBL-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

449,685 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・抜群の耐磨耗性とねじり強度を実現しました。
・25°の傾斜で使用できます。
・抜群の耐磨耗性とねじり強度を実現しました。
・25°の傾斜で使用できます。
【用途】
・六角穴付きボルトの締め付けに。
【商品仕様】
・サイズ(mm):8
・JANコード:4989065111011
・トラスココード:811-2797
・質量:100g

Specifications of HGBL-8

Part Number
HGBL-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

449,685 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1