(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
HD-J |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
71,280 VND |
120 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・内寸高さが56mmの深型です。
・仕切り無しフリータイプです。
・一体式バックル採用で開閉楽々です。
・ハードマスター400(別売り)の中皿にジャストフィットサイズです。
【用途】
・パーツの収納に最適。
【商品仕様】
・コマ数:1
・色:クリア
・最大コマ数:1
・仕切板(枚):0
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:170×108×56
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:178×120×60
・寸法(mm)幅×高さ:178×120
・間口×奥行き×高さ(mm):178×120×60
・JANコード:4963189612203
・トラスココード:825-9374
・質量:129g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
Part Number |
---|
HD-J |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
71,280 VND |
120 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.