(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,048,795VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。
・木工・家具・鈑金・DIY用です。
【用途】
・木工・家具・鈑金・DIY用。
【商品仕様】
・全長(mm):260
・最大口開き(mm):100
・締付圧(kg)(30mm開き時):300
・フトコロ(mm):65
・レール(mm):15×6
・JANコード:4008158033778
・質量:0.19kg
【材質/仕上】
・炭素工具鋼

Part Number
GZ10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,048,795 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part GZ10 in the ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GZ10 trong chuỗi ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm.