(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
GS21JAN-18C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
1,088,880 VND |
1 Pack(s) |
70 Pieces Per Package |
9 Day(s) |
【特長】
・結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。
・巻き戻しが軽く作業性が良好です。
【用途】
・ガラス(結露面・型板ガラスも可)、サッシ
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅(mm):15
・長さ(m):18
・厚み(mm):0.09
・引張強度:47.3N/15mm
・入数(本):80
・手で切断可能
・粘着力:1.76N/10mm
・JANコード:4971910161791
・トラスココード:809-2475
・質量:208g
【材質/仕上】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系
Part Number |
---|
GS21JAN-18C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
1,088,880 VND |
1 Pack(s) |
70 Pieces Per Package |
9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.