(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

HIT ギアープーラー三本爪

HIT ギアープーラー三本爪

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of GPT150

Part Number
GPT150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,935,160 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能です。
・三本爪の為、安全性及び耐久性は抜群です。
【用途】
・ベアリング、プーリなどの引き抜き作業に最適です。
【商品仕様】
・適用プーリ(mm):60~150
・爪の届く長さ(mm):120~65
・保証荷重(ton):7.5
・JANコード:4953830400143
・トラスココード:814-5264
・単品単位数量:1丁
・質量:2.4kg
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

Specifications of GPT150

Part Number
GPT150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,935,160 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1