(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Omega clamp GM-ZK type

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,427,183VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・GMZ-2K型にT型ハンドルを取り付け、さらに操作性を良くしたクランプです。
【用途】
・木工、家具、板金、軽工業用。
【商品仕様】
・全長(mm):340
・最大口開き(mm):250
・フトコロ(mm):100
・JANコード:4008158029467
・質量:1.24kg

Part Number
GM-20ZK
GM-25ZK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Opening
(mm)
Trusco Code JAN Code Overall length
(mm)
Mass
(g)

2,427,183 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 200853-47424008158029443285880

3,060,248 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 250853-474440081580294673401240

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Main unit Throat depth (mm) 100