(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

BIC TOOL 月光ドリル 4.9mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      357,416VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
・食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプなど。
【商品仕様】
・刃径(mm):4.9
・溝長(mm):62
・全長(mm):92
・シャンク径(mm):4.9
・有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
・JANコード:4582247451198
・トラスココード:776-3379
・質量:10.0g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M35)

Part Number
GKD4.9
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

357,416 VND

10 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part GKD4.9 in the BIC TOOL 月光ドリル 4.9mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GKD4.9 trong chuỗi BIC TOOL 月光ドリル 4.9mm.