(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

京セラ 溝入れ用チップ A65 セラ

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      726,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・A65:アルミナ-炭化チタン系セラミック(AL2O3+TiC系)
【用途】
・溝入れ加工用
・A65:高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中仕上げ加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:KGH/KIGH型
・ノンコート
・呈色:黒色
・刃先仕様:T チャンファ
・JANコード:4960664107513
・トラスココード:548-7901
【材質/仕上】
・セラミック

Part Number
GH60-20-05-A65
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

726,176 VND

10 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part GH60-20-05-A65 in the 京セラ 溝入れ用チップ A65 セラ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GH60-20-05-A65 trong chuỗi 京セラ 溝入れ用チップ A65 セラ.