(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上しています。
【用途】
・突切り加工用
・PR1535:ステンレス鋼の突切り加工(第一推奨材質)
【商品仕様】
・適合ホルダ:KGDR/L-2/-2.4/-3型/KGDSR/L-2B型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:赤緑色
・刃幅(mm):3.0±0.04
・PFブレーカ:低送り
・リード角付き
・JANコード:4960664733583
・トラスココード:824-9725
【材質/仕上】
・PVDコーティング
Please check the type/dimensions/specifications of the part GDM3020L-003PF-15D-PR1535 in the 京セラ 突切り用チップ PR1535 COAT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GDM3020L-003PF-15D-PR1535 trong chuỗi 京セラ 突切り用チップ PR1535 COAT.