(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性、耐酸化性に優れたMEGACOATです。
・鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
【用途】
・溝入れ加工用
・PR1215:鋼溝入れ加工の第一推奨PVDコーティング
【商品仕様】
・幅(mm):52
・奥行(mm):110.5
・高さ(mm):11.5
・適合ホルダ:KGBAL-22-15/KGBASR-22-15/KIGBAR-22型
・被膜構成:MEGACOAT
・呈色:黒赤色
・溝幅(mm):1.40±0.025
・GMブレーカ:3次元(切りくず処理良好)
・JANコード:4960664717484
・トラスココード:824-9710
【材質/仕上】
・PVDコーティング
Please check the type/dimensions/specifications of the part GBA43L140-010GM-PR1215 in the 京セラ 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GBA43L140-010GM-PR1215 trong chuỗi 京セラ 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ.