(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
G-91REJAN-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
284,020 VND |
10 Pack(s) |
8 Pieces Per Package |
9 Day(s) |
【特長】
・鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易い。
・湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。
・直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。
【用途】
・鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易い。湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。また、直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅(mm):18
・長さ(m):15
・厚み(mm):0.1
・粘着力:2.27N/10mm
・引張強度:50.1N/15mm
・手で切断可能
・JANコード:4971910178744
・単品単位数量:8巻
・質量:210g
【材質/仕上】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系
Part Number |
---|
G-91REJAN-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
284,020 VND |
10 Pack(s) |
8 Pieces Per Package |
9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.