(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 M 1000枚入り【1,000 Pieces Per Package】

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 M 1000枚入り

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of G5367-M

Part Number
G5367-M
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

13,608,000 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

19 Day(s)

Product Description

【特長】
・溶出を大幅に軽減しました。
・伸縮性があるためフィット感が良いです。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ニトリル
・パウダーフリー
・左右兼用
・高伸縮性
・単品単位数量:1000枚
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ニトリル合成ゴム

Specifications of G5367-M

Part Number
G5367-M
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

13,608,000 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1