(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・マジックカットe-ミスト用噴射管です。
・S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
・Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
【用途】
・切削工具への給油冷却装置。
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【商品仕様】
・品名:S型噴射管
・形状:軟質銅管(折曲3回程度)
・適応流体:液体
・仕様:適応流体
・トラスココード:810-5168
・質量:200g
【材質/仕上】
・噴射管:軟質銅管
・液管:fluoropolymerチューブ
Please check the type/dimensions/specifications of the part FN-S60 in the 扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S60(軟質銅管製60cm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FN-S60 trong chuỗi 扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S60(軟質銅管製60cm).