(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Metal wire material with excellent heat-resistance, abrasion resistance, and durability.
[Application]
· Applicable materials: tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel, aluminum, copper
[Product Specification]
· Outer diameter (mm): 50
· Wire diameter (mm): 0.15
· Bristle length for brush (mm): 24
· Maximum operational rotation speed (rpm): 3,000
· Brush bristle material: steel (hard steel wire)
· Shank diameter (mm): 6.0
· Overall length (mm): 83.0
· JAN Code: 4571130887008
Please check the type/dimensions/specifications of the part FC4402 in the Minimo Metal Brush Cup, Steel, ⌀50 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC4402 trong chuỗi Minimo Metal Brush Cup, Steel, ⌀50.