(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MCC ダブルMCCレンチ 17RX21R

MCC ダブルMCCレンチ 17RX21R

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of DR-1721

Part Number
DR-1721
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,357,740 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・薄型ソケットで狭所でも使えるメガネタイプのラチェットレンチ。
【用途】
・機械設備など狭所のネジ締めに
【商品仕様】
・17X21
・JANコード:4989065101418
・トラスココード:811-2547
・質量:400g

Specifications of DR-1721

Part Number
DR-1721
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,357,740 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1