(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
D-641 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
371,506 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・ボールポイントタイプなので簡単にネジをキャッチできて、斜め(約20度)からスムーズにまわせます。
・手のひらサイズのコンパクトで携帯に便利な工具です。
・大の一部に取り外し出来る○+1・○+2対応○-6の2WAYビットが付いています。また、この部分に市販の6.35mmビットを差込んでも使えます。
【用途】
・六角穴付きボルトや+ネジ、-ネジに幅広く使えます。
【商品仕様】
・大きさ 小(mm):68
・大きさ 大(mm):73
・JANコード:4935561116418
・質量:81g
【材質/仕上】
・ニッケルクロム鋼
【セット内容/付属品】
・小:2.5、3.0、4.0、○+1大:5.0、6.0、○+2差替えビット:○+1・2対応、○-6
Part Number |
---|
D-641 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
371,506 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.