(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
D-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
624,876 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
【特長】
・薄型・軽量、抜群の食い込みです。
・刃先巾100mmと広く施工の際、小口を傷めにくいです。
【用途】
・建築工事の内、外壁材(A.L.C・サイディング・ボード・コンパネ等)の取り付け、取外しに
・ペンキ削りやスクレーパー作業に
【商品仕様】
・寸法(mm):100幅×250
・JANコード:4960408010291
・トラスココード:806-9925
・質量:430g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼クロームメッキ仕上げ
Part Number |
---|
D-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
624,876 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.