(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
モクバ印 鉄筋曲 パイプ付長ハンドル 22X1100

モクバ印 鉄筋曲 パイプ付長ハンドル 22X1100

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of D-28-22

Part Number
D-28-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,439,197 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・サイズに合ったパイプ付きで、効率よく曲げ作業ができます。
【用途】
・異形鉄筋等の曲げ作業
【商品仕様】
・異形鉄筋22mm用
・JANコード:4960408011472
・トラスココード:806-9983
・質量:4500g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼、熱処理鋼管

Specifications of D-28-22

Part Number
D-28-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,439,197 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1