(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

モクバ印 鉄骨寄せバール 800mm

モクバ印 鉄骨寄せバール 800mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of D23-80

Part Number
D23-80
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,332,725 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・軽い曲がりにくいです。
・完全焼入れパイプ使用です。
・全体熱処理済です。
・パイプとの接合部は完全圧入後、二種類の溶接を施し丈夫です。
・尾部はワイド幅のスクレーパーです。
・高所作業での安全ロープ取付け穴付です。
・滑りにくいゴムグリップ使用しています。
【用途】
・寄せポンチ(ボール芯として)
・サッシ・A.L.C取付け作業に
・腰板・床板等の取外し等に
【商品仕様】
・寸法(mm):800
・寄せポンチ(ボール芯として)ハイテンションボルト(16mm~22mm)の穴合せが出来ます
・JANコード:4960408010604
・トラスココード:806-9922
・質量:1400g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼/焼入鋼管クロームメッキ仕上げ

Specifications of D23-80

Part Number
D23-80
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,332,725 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1