(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
D23-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,538,298 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・軽い曲がりにくいです。
・完全焼入れパイプ使用です。
・全体熱処理済です。
・パイプとの接合部は完全圧入後、二種類の溶接を施し丈夫です。
・尾部はワイド幅のスクレーパーです。
・高所作業での安全ロープ取付け穴付です。
・滑りにくいゴムグリップ使用しています。
【用途】
・寄せポンチ(ボール芯として)
・サッシ・A.L.C取付け作業に
・腰板・床板等の取外し等に
【商品仕様】
・寸法(mm):1000
・寄せポンチ(ボール芯として)ハイテンションボルト(16mm~22mm)の穴合せが出来ます
・JANコード:4960408010611
・トラスココード:806-9920
・質量:1640g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼/焼入鋼管クロームメッキ仕上げ
Part Number |
---|
D23-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,538,298 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.