(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
D22-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
610,030 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・刃部に釘抜き付です。
・完全熱処理済です。
・安全ロープ取付け穴付です。
【用途】
・自動車整備
・アルミサッシ枠等の取り付け、取外しに
・床板・ベニア板・ボード等の取外し作業に
・敷石・舗石の施工作業に
・ペンキ削りや錆落としに
【商品仕様】
・寸法(mm):25幅×400
・ソフトグリップ(樹脂製)仕様。
・JANコード:4960408010529
・トラスココード:806-9915
・質量:640g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼
Part Number |
---|
D22-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
610,030 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.