(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

モクバ印 曲棒(ハンドル) 13mm

モクバ印 曲棒(ハンドル) 13mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of D2-13

Part Number
D2-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

356,908 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・異形鉄筋が入ります。
【用途】
・鉄筋棒・異形鉄筋・鉄線材の曲げ
【商品仕様】
・寸法(mm):170
・曲げ対象:13mm鉄筋
・パイプ等を製品に差込、曲板と併用してご使用ください。
・JANコード:4960408011083
・トラスココード:806-9911
・質量:330g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼

Specifications of D2-13

Part Number
D2-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

356,908 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1