(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
モクバ印 金テコ 35巾×22Φ×1500mm

モクバ印 金テコ 35巾×22Φ×1500mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of D11-2215

Part Number
D11-2215
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,626,853 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・八角特殊鋼材使用しています。
【用途】
・機械・重機の据え付け、造園作業の必需品
【商品仕様】
・寸法(mm):22×1500
・JANコード:4960408010024
・トラスココード:806-9888
・質量:4540g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼

Specifications of D11-2215

Part Number
D11-2215
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,626,853 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1